Aperçu des news

Nouvelle génération d'écrans tactiles TP 5000

05.01.2016

Écrans tactiles TP 5000  

Écrans tactiles avec plate-forme PC performante

Les écrans tactiles de la série TP 5000 sont basculés sur une nouvelle plate-forme matérielle.

Le changement était devenu nécessaire en raison de l'arrêt de la plate-forme matérielle actuelle. Dans un objectif de transition en douceur, la conversion s'effectue sur le matériel compatible au niveau des découpes de la gamme Panel-PC Basicline. Il existe toujours trois dimensions différentes d'affichage en 12,1 pouces (30,73 cm), 15 pouces (38,1 cm) et 17 pouces (43,2 cm).


PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer