Aperçu des news

Boîtiers de connecteurs industriels pour applications CEM

22.09.2014

Phoenix Contact vient de compléter sa gamme HEAVYCONNEC EVO, boîtiers plastiques, avec des versions métalliques CEM.

Les presse-étoupes bénéficiant du système d’ancrage par baïonnette permettent sur un seul et même capot une sortie du câble soit latérale soit verticale. Ainsi avec un nombre limité de références, vous pouvez obtenir une grande variété de combinaisons.

Grâce à ce nouveau principe de presse-étoupe, la sortie de câble est donc adaptable sur site. La matière des boîtiers est résistante à la corrosion, et tous les joints sont conducteurs électriquement. L’atténuation obtenue avoisine les 40 dB, ce qui est suffisant pour des applications CEM usuelles. Ces nouveaux boîtiers IP 65/66 sont disponibles en taille B6, B10, B16, et B24 aussi bien en version simple verrouillage qu’en version double verrouillage. Les boîtiers peuvent être achetés individuellement ou sous forme de kit incluant alors des connecteurs à raccordement push-in. Ils sont disponibles sur stock.


PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer