Aperçu des news

Alimentations UNO POWER : compacité et efficacité supérieure

04.06.2013

L'alimentation UNO POWER constitue, grâce à sa puissance volumique élevée, la solution idéale dans les coffrets de commande compacts pour des charges pouvant aller jusqu'à 100 W. La nouvelle gamme de produits se compose de cinq alimentations, et pose de nouvelles bases en matière de consommation réduite d'énergie.

La gamme de produits UNO POWER est disponible avec une tension de sortie de 24 V DC pour les puissances de 30W, 60W et 100W, et 12 V DC pour les puissances de 30W et 55W.
Leur design compact a été conçu pour une utilisation dans la majorité des armoires et coffrets électriques courants grâce à une profondeur de 84 mm et une largeur de 22,5 mm, 35 mm et 55 mm en fonction de la puissance.
La gamme UNO POWER permet de réaliser des économies d’énergie grâce à un rendement élevé, supérieur à 90% et des pertes à vide particulièrement faibles, inférieures à 0,3 W. La plage de température de fonctionnement s’étend, de plus, de -25°C à 70°C.


PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer