Aperçu des news

Nouvelle protection antisurtension – performante et douce

14.06.2016

Protection antisurtension avec technologie Safe Energy Control  

Particulièrement performant et durable : la protection antisurtension avec la technologie SEC

Les protections antisurtension et parafoudre pour l'alimentation sont désormais extraordinairement performantes et durables. Et ce, grâce à la nouvelle technologie Safe Energy Control avec éclateur exempt de rétroactions de Phoenix Contact.

Tous les appareils de protection de la nouvelle gamme de produits ont été entièrement redéveloppés et se basent sur la technologie SEC. Le noyau du parafoudre de type 1 est un éclateur qui empêche la formation de courant de suite. Alors que dans les appareils de protection précédents des fusibles d'installation se déclenchaient souvent lors du processus de décharge, avec la technologie SEC ceci fait maintenant partie du passé. Les appareils sont extrêmement durables et fonctionnent en douceur et sans se faire remarquer pour l'installation protégée. Même les appareils de protection antisurtension du type 2 et type 3 sont conçus pour une performance et une sécurité de fonctionnement élevée. En particulier, la structure compacte et l'enfichabilité complète des parafoudres facilitent l'installation, le maniement et la maintenance.


PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer