Aperçu des news

De plus en plus petit ! La Gamme « MINICONNEC compact » de Phoenix Contact s’étend…

19.06.2014

PTSM Miniconnec compact

PTSM Miniconnec compact

De plus en plus petit ! La Gamme « MINICONNEC compact » de Phoenix Contact s’étend… Vous pouvez désormais retrouver la série PTSM en version blanche et en connexion carte-à-carte Pour toutes vos applications éclairages à LED et signalétiques, Phoenix Contact complète sa série PTSM.

Pour toutes vos applications éclairages à LED et signalétiques, Phoenix Contact complète sa série PTSM.
Initialement développée en noire, la série PTSM existe dorénavant aussi en version blanche.
Ces produits compacts au design plat et seulement hauts de 5 mm, existent en versions fixes et débrochables (connexions carte-à-carte incluses – voir photo)

Ces composants miniaturisés, au pas de 2,50 mm et de très bonne tenue mécanique, existent de 2 à 8 pôles et vous permettent des gains de place importants.
Les blocs de jonction et les embases sur C.I, disponibles en versions THR (Through-Hole-Reflow) et CMS (Composant Monté en Surface) sont aussi spécialement prévus pour tous processus automatisés (Tape-on-Reel).
Ces connecteurs (section de raccordement de 0,14 mm² jusqu’à 0,75 mm²) acceptent jusqu’à 6 A et 160 V et sont équipés d’une technologie ressort en insertion directe.


PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98