Aperçu des news

Connecteurs circulaires compatibles avec les modèles de tous les fabricants

09.01.2019

M17 à M40 PRO - Un pour tous  

M17 à M40 PRO - Un pour tous

Phoenix Contact lance sur le marché une nouvelle série de connecteurs circulaires, avec verrouillages standard et rapide. La série M17 à M40 PRO offre des solutions complètes pour la transmission des signaux et de puissance.

Grâce au verrouillage rapide Oneclick, vous pouvez raccorder vos appareils rapidement et en toute sécurité. La position de verrouillage est clairement visible, audible et perceptible. La compatibilité des verrouillages standard et rapide avec ceux d'autres fabricants vous garantit une grande disponibilité des connecteurs de câbles et d'appareils, adaptés au niveau international. Lors de son lancement sur le marché, cette gamme comprend des connecteurs de câbles et d'appareils au format M23 - avec contacts femelles et mâles. Les connecteurs de câble sont disponibles avec un verrouillage standard ou rapide. Les connecteurs d'appareils sont compatibles avec les deux versions. Pour la transmission du signal, des versions à six ou 19 pôles sont actuellement proposées, pour des courants jusqu'à 20 A et des tensions jusqu'à 300 V. La gamme proposée pour la transmission de puissance comprend des versions à cinq et sept pôles, avec terre de protection supplémentaire, pour des courants jusqu'à 30 A et des tensions jusqu'à 630 V.


PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Informations supplémentaires

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer