Aperçu des news

Des connexions pour toutes les dimensions

09.01.2019

Les connecteurs carte-à-carte de la série FINEPITCH 0.8  

Les connecteurs carte-à-carte de la série FINEPITCH 0.8

Phoenix Contact présente une nouvelle série de connecteurs carte-à-carte robustes. Lors de son lancement sur le marché, la série FINEPITCH comprend des connecteurs blindés au pas de 0,8 mm et des versions non blindées au pas de 1,27 mm.

La nouvelle série de produits offre de multiples solutions pour la connexion de plusieurs circuits imprimés à l'intérieur des appareils. Des bornes et des embases de contact horizontales et verticales permettent de disposer les circuits imprimés dans l'appareil en mezzanine, de manière coplanaire ou orthogonale. Les deux gammes de produits comprennent des versions de 12 à 80 pôles, pour des courants jusqu'à 1,4 A, et des tensions jusqu'à 500 V AC. Avec son blindage CEM, la gamme de produits FINEPITCH 0.8 est particulièrement adaptée pour la transmission des données haut débit, sans interférences, jusqu'à 16 Gbit/s. Le système de contacts ScaleX avec ses contacts à deux faces assure une liaison électromécanique stable à long terme, même en cas de sollicitations par des chocs ou des vibrations. En même temps, le principe permet une grande tolérance, avec des connecteurs positionnés différemment en fonction du montage. La géométrie du boîtier isolant empêche en outre efficacement, que les connecteurs soient insérés les uns dans les autres de manière erronée. Les bornes IDC confectionnées de la gamme de produits FINEPITCH 1,27 sont disponibles sur demande avec des câbles plats en longueurs individuelles, ce qui permet de les utiliser directement dans l'appareil.


PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Informations supplémentaires

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer