Aperçu des news

Nouveaux connecteurs d'appareils avec détrompage K, L et M

05.05.2017

Nouveaux connecteurs dappareils avec détrompage K, L et M  

Nouveaux connecteurs d'appareils avec détrompage K, L et M

Les nouveaux connecteurs d'appareils M12, dotés des détrompages K, L et M de Phoenix Contact complètent la gamme de connecteurs M12 Power et permettent la transmission de courants alternatifs et continus élevés dans un espace restreint.

Les connecteurs circulaires à détrompage K sont conçus pour les applications AC avec cinq contacts (4+PE) et transmettent jusqu'à 630 V / 16 A. Les connecteurs à détrompage L sont disponibles en deux versions avec cinq contacts (4+FE) et en version à quatre pôles. Les deux versions transmettent jusqu'à 63 V / 16 A DC et sont disponibles en version spécifique pour PROFINET. Les connecteurs à détrompage M transmettent maximum 630 V / 8 A AC, avec six contacts (5+PE). Les nouveaux connecteurs d'appareils sont disponibles en version mâle et femelle avec des cordons de 20 cm ou sous forme de connecteurs encastrables en une ou deux pièces, destinés au montage direct sur circuits imprimés dans le procédé de brasage à la vague et de brasage par refusion. Tout comme les détrompages S et T existants, les nouveaux détrompages sont également décrits dans la norme 61076-2-111. Vous disposez ainsi d'une vaste gamme de connecteurs pour une transmission de puissance compacte et innovante.


PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer