Aperçu des news

Nouveau connecteur AC pour le photovoltaïque

04.06.2013

Phoenix Contact complète sa gamme de connecteurs Sunclix pour le photovoltaïque par un connecteur AC. Ainsi, pour la première fois sur le marché, les câbles AC (3 pôles) avec une section de conducteur de 2,5 à 6 mm² peuvent être raccordés aisément et sans outil aux onduleurs solaires.

Le connecteur est conçu pour des tensions allant jusqu’à 300 V et des courants jusqu’à 25 A et il satisfait au degré de protection IP68. Il est possible de raccorder des câbles souples et rigides. Pour garantir la protection, les connecteurs peuvent être débranchés uniquement à l'aide d'un outil. Un plombage de sécurité des connecteurs est en outre possible.

Le connecteur AC est homologué selon DIN EN 61984 et peut être utilisé conformément à la norme des onduleurs DIN EN 62109-1.


PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer