Aperçu des news

Connecteurs modulaires dans un cadre Snap-in

27.04.2016

Éléments modulaires pour connecteurs à usage intensif  

Transmission en toute sécurité des signaux, de la puissance, des données et de l'air comprimé

Les nouveaux éléments de contact HEAVYCONNEC modular, dédiés à la puissance, aux signaux et aux données vous permettent un équipement simple et aisé.

Il est essentiel de pouvoir adapter rapidement et facilement des connecteurs à une application donnée. Les nouveaux isolants pour contact Heavycon modular pour les signaux, la puissance et les données de Phoenix Contact satisfont à cette exigence. Les modules s’encliquettent dans les nouveaux cadres Snap-In, puis sont positionnés et fixés avec précision par des ressorts de retenue. Les modules peuvent également être ajoutés ultérieurement à des embases déjà montées.

 

Le raccordement est simple et rapide grâce à la technologie de raccordement Push-in dont sont dotés les modules de puissance à cinq broches. Le fil muni d’un embout se branche directement dans la chambre de contact. Des modules de données RJ45 pour câbles patch ainsi que des connecteurs RJ industriels dotés de la technologie de raccordement rapide Quickon sont disponibles afin d’assurer un transfert sécurisé des données. Les conducteurs à fibre optique préconfectionnés avec des contacts SC et LC peuvent être utilisés dans les modules FO correspondants. Le montage rapide des modules et la technologie de raccordement optimisée permettent d’économiser jusqu’à 40 % du temps d’installation.

 

Il est possible de combiner différents modules pour les signaux, les données, la puissance et les circuits pneumatiques de manière flexible dans un seul cadre. Heavycon modular propose ainsi pour chaque application le connecteur approprié.


PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
Referrer: