Aperçu des news

Nouvel automate de charge AC avec fonctions étendues

04.05.2018

Automate de charge AC EV Charge Control Advanced Plus  

Le nouvel automate de charge AC réunit dans un boîtier compact toutes les fonctions essentielles

Le nouvel automate de recharge AC EV Charge Control Advanced Plus de Phoenix Contact réunit dans un boîtier compact toutes les fonctions essentielles de commande et de surveillance pour le processus de charge.

En plus de la recharge AC selon CEI-61851-1, l'automate est équipé d'une surveillance de courant de fuite DC. Si un courant de fuite est généré, l'automate est automatiquement réinitialisé, augmentant ainsi la disponibilité de la station de charge. Il comprend aussi en cas de panne de courant un déverrouillage automatique du connecteur de charge pour retirer sans risque ce dernier. L'autorisation des utilisateurs est confortablement délivrée par RFID, liste blanche ou connexion en backend. Les compteurs d'énergie et les lecteurs de carte RFID sont raccordés sans effort par Modbus/RTU et RS-485. L'interface Ethernet permet la télécommande et la surveillance par Modbus/TCP de la borne de charge. L'automate de charge AC peut être équipé en option d'un modem 3G et d'une interface OCPP.

Les nombreuses fonctions intégrées facilitent la construction des boîtiers muraux et des stations de charge en réduisant les temps et coûts de montage. L'automate de charge est ainsi particulièrement adapté aux stations de charge et parcs de recharge des secteurs commerciaux et semi-publics.


PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer