Aperçu des news

Disjoncteurs d'appareils à 8 et 10 A

26.11.2015

Disjoncteurs d'appareils électroniques  

Disjoncteurs d'appareils électroniques CB E1

Les disjoncteurs d'appareils électroniques et enfichables de la gamme de produits CB E1 avec contacts à fermeture sans potentiel sont disponibles dès à présent avec intensités nominales de 8 A et 10 A.

Les deux variantes avec intensités de courant élevées complètent la gamme de disjoncteurs d'appareils électroniques. Ainsi, les disjoncteurs d'appareils électroniques avec contacts à fermeture sans potentiel pour les applications avec une intensité nominale entre 1 A et 10 A sont désormais disponibles.


PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer