Aperçu des news

Technique de raccordement pour boîtiers ME et ME-MAX

23.07.2019

Technique de raccordement pour boîtiers ME et ME-MAX  

Technique de raccordement pour boîtiers ME et ME-MAX

Les connecteurs pour circuits imprimés de Phoenix Contact destinés aux boîtiers électroniques modulaires des séries ME et ME-MAX sont maintenant disponibles avec des surfaces de contacts dorées.

Grâce à leur excellente résistance à la corrosion et à leurs bonnes propriétés de transmission, les contacts dorés conviennent tout particulièrement aux solutions d'appareils exigeantes avec une grande sécurité de contacts. Les embases pour circuits imprimés de 2 à 4 pôles MSTBO 2,5 sont conçues pour des courants jusqu'à 8 A et des tensions jusqu'à 320 V. Tous les nombres de pôles sont disponibles avec soudage à droite ou à gauche (pas de 5,0 mm) et sont disponibles aussi bien pour le soudage à la vague que pour le procédé THR automatisé.


PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer