Aperçu des news

Imprimante à transfert thermique pour les applications industrielles

11.02.2020

Imprimantes à transfert thermique THERMOMARK CARD 2.0 et THERMOMARK ROLL 2.0  

Impression par transfert thermique, flexible des matériels de repérage au format cartes ou rouleaux

La nouvelle génération d'imprimantes à transfert thermique de Phoenix Contact permet de créer des identifications industrielles rapides, résistantes et de grande qualité.

Avec la nouvelle génération d'imprimantes à transfert thermique de Phoenix Contact, vous pouvez créer des identifications industrielles rapides, résistantes et de grande qualité. Les systèmes d'impression sont convaincants grâce à un écran tactile couleur intégré, qui vous guide d'une manière intuitive et conviviale dans le menu, avec des symboles clairs. L'imprimante THERMOMARK CARD 2.0 permet d'imprimer des matériels de repérage au format cartes et planches. La THERMOMARK ROLL 2.0 est une imprimante à rouleaux polyvalente et efficace, pour différents matériels de repérage en rouleaux et en continu.

L'avantage de la technologie d'impression à transfert thermique réside dans son fonctionnement sans entretien. La détection automatique du matériel assure un réglage optimal de l'impression, et empêche les erreurs d'impression. La THERMOMARK CARD 2.0 imprime des matériels en format carte, en 8 secondes seulement. La résolution est ici de 300 dpi. La THERMOMARK ROLL 2.0 imprime également des matériels pour le repérage des blocs de jonction, des conducteurs, des câbles, d'appareils et d'installations, avec une résolution d'impression de 300 dpi, pour une largeur d'impression maximale de 105 mm, et une longueur d'impression de 1 000 mm. L'utilisation facile des deux systèmes d'impression est illustrée par des vidéos explicatives claires, que vous pouvez visionner sur les écrans des imprimantes.

Le logiciel de repérage PROJECT complete Marking commande facilement et avec flexibilité les imprimantes à transfert thermique, et tous les autres systèmes de repérage de Phoenix Contact.


PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Service

De bonnes raisons de choisir la THERMOMARK ROLL

Découvrez la THERMOMARK ROLL !

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer