Aperçu des news

Nouvelles variantes de disjoncteurs d'appareils CBMC

17.10.2018

Disjoncteurs dappareils avec sortie détat et entrée de remise à zéro  

Disjoncteur d'appareils avec nouvelles fonctions

Une variante augmentant les possibilités de commande et de diagnostic par une sortie d'état et une entrée de remise à zéro, complète la gamme des disjoncteurs électroniques CBMC.

L'accent est mis sur la capacité de réenclencher les appareils à distance. Grâce à cette fonction, l'installation des disjoncteurs d'appareils est également possible dans des endroits isolés ou difficilement accessibles.

Une autre variante permet d'interrompre par une isolation galvanique, les sorties de charge à l'aide des relais installés. Ainsi, en cas de défaillance, la sortie sécurisée n'est pas seulement branchée à haute impédance par un MOSFET, comme avec la plupart des disjoncteurs de puissance électroniques. Dans certaines applications, une isolation galvanique est nécessaire en cas de défaillance.


PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Service

Disjoncteurs CBMC

Compacts et réglables individuellement

Informations supplémentaires

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer