Aperçu des news

UPS DC avec alimentation intégrée

09.01.2019

UPS DC avec alimentation intégrée  

UPS DC TRIO avec interface USB intégrée

Les nouvelles alimentations sans interruption de la gamme Trio avec alimentation intégrée alimentent vos applications DC d'une manière fiable et compacte.

Le module UPS et l'alimentation sont réunis dans un seul boîtier. Un accumulateur d'énergie suffit pour compléter le système UPS. Grâce à un grand choix d'accumulateurs d'énergie VRLA adaptés aux appareils avec un courant de sortie de 5, 10 et 20 A, vous profitez de longues durées de sauvegarde. Avec l'interface USB intégrée, vous arrêtez facilement les ordinateurs industriels raccordés. Pour la mise en service de l'alimentation secourue DC TRIO, vous n'avez pas besoin de réseau d'entrée. Avec la fonction de démarrage BAT, vous démarrez l'alimentation secourue à partir de l'accumulateur d'énergie. Pour démarrer les charges difficiles, le Boost dynamique fournit jusqu'à 150 % de l'intensité nominale pendant 5 secondes. Le raccordement Push-in sans outil permet une installation facile et rapide. Grâce à leurs nombreuses possibilités de signalisation et à la plage de température de service très étendue de -25 à +70 °C, vous pouvez utiliser ces modules avec flexibilité dans le monde entier.


PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer