Aperçu des news

Presse-étoupe de boîtier M12 pour les ports de périphériques en deux parties

14.06.2016

Presse-étoupe M12 de boîtier pour porte-contacts CMS  

Pour plus de tolérance : presse-étoupe de boîtier M12 pour les ports de périphériques en deux parties

Phoenix Contact élargit sa gamme de presse-étoupes dédiés aux connecteurs d'appareils CMS en deux pièces.

Les nouveaux presse-étoupes M12 conçus pour le montage par encliquetage sur la paroi arrière compensent les écarts de fabrication liés au processus en cas de ports de périphériques en deux parties entre le circuit imprimé et le boîtier. Ils empêchent ainsi qu'une force ne s'applique sur les points de soudure CMS et vous permettent d'allier le confort des processus de soudure automatiques avec la sécurité des raccordements d'appareils définis. Les presse-étoupes de boîtier pour porte-contacts femelles sont disponibles pour différentes épaisseurs de paroi, de 0,9 m à 3,0 mm. Ils s'intègrent parfaitement dans les découpes de cloisons standard et se montent sans outils avec le tube de fixation de couleur adapté.


PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer