Aperçu des news

Nouveaux connecteurs pour C.I. pour circuits imprimés souples à LED

15.03.2016

Connecteur pour C.I. pour la gamme PTF  

Connecteur pour C.I. pour la gamme PTF

Les nouveaux connecteurs pour circuits imprimés de Phoenix Contact vous permettent de raccorder de manière simple, rapide et sûre vos circuits imprimés à LED souples.

Les sections de circuits imprimés peuvent être utilisées comme des rallonges, des raccordements angulaires ou comme des répartiteurs en T. Les connecteurs blancs pour circuits imprimés conviennent pour des applications à 2 et 4 pôles avec des bandes à LED de 8 ou 10 mm. Des matériaux homologués UL garantissent que vous puissiez utiliser les connecteurs également sur le marché américain. L'ensemble de la gamme PTF est conçu pour des courants cumulés jusqu'à 10 A et des tensions jusqu'à 24 V (UL: 60 V).


PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer