Aperçu des news

Switches administrables pour réseaux EtherNet/IP

17.03.2014

Switches Advanced administrables avec mécanisme de redondance DLR  

Switches Advanced administrables avec mécanisme de redondance DLR

Les nouveaux switches Advanced administrables de la série 7000 de Phoenix Contact sont parfaitement adaptés aux utilisations dans des réseaux EtherNet/IP, car ce sont les premiers switches Ethernet industriels à disposer du Common Industrial Protocol (CIP).

Ces switches peuvent donc non seulement être configurés, mais aussi diagnostiqués à partir du système de commande EtherNet/IP. Ils sont les premiers switches au monde à prendre en charge le mécanisme de redondance Device Level Ring (DLR), qui permet de réaliser des temps de commutation inférieurs à 3 millisecondes en cas de défaut, et améliore par conséquent la disponibilité du réseau. Le switche FL SWITCH 7000 permet d'intégrer dans l'anneau jusqu'à six appareils incompatibles avec le mécanisme DLR. D'autre part, ces switches disposent de fonctions ayant fait leurs preuves, comme IGMP Snooping, Multicast Source Detection et Auto Query Port, qui assurent un filtrage Multicast intelligent et augmentent ainsi la stabilité du réseau.


PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Informations supplémentaires

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer