Aperçu des news

SPT 35 - Un bloc de jonction pour circuit imprimé Push-in qui accepte jusqu’à 125 A !

04.03.2016

Blocs de jonction pour C.I. de la série SPT  

Blocs de jonction pour C.I. de la série SPT

Optimisez vos temps de raccordement grâce aux blocs de jonction pour C.I. de la série SPT

Le nouveau bloc de jonction de puissance SPT 35 de Phoenix Contact fait partie des blocs de jonction pour circuits imprimés Push-in les plus performants au monde. En effet cette technologie de raccordement permet aux utilisateurs de raccorder rapidement et en toute sécurité des conducteurs avec des sections jusqu’à 35 mm2. Ce bloc de jonction est aussi conçu pour une utilisation sans restriction jusqu’à 600 V selon la norme UL 1059 (Groupe d’utilisation C) et pour une tension assignée de 1000 V maximum selon la norme IEC 60947-7-4.

Ces blocs de jonction, à connexion verticale, au pas de 15 mm existent de de un à cinq pôles en standard et conviennent particulièrement au câblage des variateurs de vitesse, onduleurs ou alimentations. Selon votre besoin et vos applications, des blocs de jonction avec un nombre de pôles plus élevé et/ou de couleurs (pour codage) peuvent aussi être réalisés.


PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98