PHOENIX CONTACT Connector Technology GmbH

PHOENIX CONTACT Connector Technology GmbH à Herrenberg, Allemagne

Parfaitement connecté

Centre technologique pour les connecteurs ronds dans les tailles M5 à M58.

La Phoenix Contact Connector Technology GmbH est le centre technologique pour les connecteurs ronds au sein du groupe Phoenix Contact. L'entreprise développe, configure et produit, outre les connecteurs ronds dans les tailles M5 à M58, également des systèmes de câblage et des solutions spécifiques aux clients. Les produits peuvent être obtenus auprès du réseau commercial à l'échelle mondiale de Phoenix Contact.

Solutions pour signaux, données et puissance

Le siège de la société à Herrenberg dispose de dispositifs très modernes pour l'injection du plastique, la confection des câbles, le montage, la construction de dispositifs et la production mécanique.

La gamme étendue de produits inclut également des connecteurs hybrides innovants en plus des connecteurs ronds pour les signaux, les données et la puissance. Grâces aux homologations internationales ainsi qu'à de nombreux types, détrompages et indices de protection, la gamme de produits offre des solutions de raccordement ajustées individuellement pour les machines et installations, les entraînements électriques, les automates de production ainsi que pour les appareils dans les applications d'infrastructures.

Vaste expérience

Phoenix Contact Connector Technology GmbH a été fondée en 1989 comme Coninvers GmbH et fait partie du groupe Phoenix Contact depuis 1998 déjà – depuis 2002 comme filiale à cent pour cent. 

L'entreprise a pris le nom de Phoenix Contact Connector Technology GmbH en novembre 2014. Dr. Christian Helmig est le Directeur général de l'entreprise comptant environ 320 collaborateurs.

Connecteurs de signaux

Connecteurs de signaux  

Connecteurs de signaux

Pour la transmission des signaux, nous proposons à nos clients un grand nombre de connecteurs dans les tailles M5 à M23. Parfaitement adaptées aux applications individuelles, des variantes de 3 à 19 pôles sont disponibles avec raccordement soudé, serti ou brasé au choix.

Connecteurs de données

Connecteurs de données  

Connecteurs de données

Pour la communication sûre et rapide des données dans des applications industrielles et d'infrastructures, nous proposons des connecteurs coaxiaux blindés M8 et M12 pour tous les bus de terrain et réseaux courants.

Connecteurs d'alimentation

Connecteurs d'alimentation  

Connecteurs d'alimentation

Nos clients bénéficient d'une gamme complète côté câble et appareil jusqu'aux circuits imprimés, du raccordement compact M12 à la taille M58 pour puissances de transmission très élevées.

Connecteurs hybrides

Connecteurs hybrides  

Connecteurs hybrides

Transmission sûre et compacte de signaux, de données et de la puissance dans un unique connecteur : avec nos connecteurs hybrides innovants, nos clients économisent du temps et de l'espace pour le câblage de leur appareil.

PHOENIX CONTACT Connector Technology GmbH

+49 70 32/92 74 0

Heisenbergstraße 1
D-71083 Herrenberg

Informations supplémentaires

Referrer: http://www.coninvers.de/