Mini bloc de jonction de traversée - MSB 2,5-NS 35-PE - 3244148

Mini bloc de jonction de traversée, type de raccordement: Raccordement à ressort, nombre de connexions: 2, section : 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, largeur: 5,2 mm, hauteur: 22 mm, coloris: vert/jaune, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 3244148
Unité de conditionnement 50 pcs
Quantité minimum de commande 50 pcs
Page catalogue Page 223 (C-1-2019)
GTIN 4046356145473
Poids par pièce (hors emballage) 0,006 KGM
Numéro du tarif douanier 85369010
Pays d'origine CN (Chine)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer