Cosse - C-BCSI 6/10X2,8 - 3240546

Cosse de câble mâle plat, jaune, 4 - 6 mm², dimension de pointe 24 x 2,8 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Avantages

  • Zone de trempe brasée pour forces d'extraction extrêmes en association avec les pinces CRIMPFOX RCI...
  • Enfichage simple et sûr des conducteurs avec « EASY ENTRY »
  • Absence d'halogène
  • Étamage électrolytique

Données commerciales

Code de commande 3240546
Unité de conditionnement 100 pcs
Quantité minimum de commande 100 pcs
Page catalogue Page 497 (C-3-2019)
GTIN 4046356537957
Poids par pièce (hors emballage) 0,001 KGM
Numéro du tarif douanier 85369010
Pays d'origine CN (Chine)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire