An error occured while your request was computed

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Avantages

  • Pour la fixation des blocs de jonction de traversée en paroi de puissance RW... et UW..., un rivet spécialement adapté aux bornes est disponible.
  • Corps de pince compact, à pliage ergonomique
  • 3 inserts pour diamètre de rivet de 2,4 - 3,2 mm, 4 mm et 4,8 - 5,0 mm

Données commerciales

Code de commande 3240512
Unité de conditionnement 500 pcs
Quantité minimum de commande 500 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 400 (C-3-2017)
GTIN 4046356527422
Poids par pièce (hors emballage) 0,001 KGM
Numéro du tarif douanier 83082000
Pays d'origine CN (Chine)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire