Collier de câble - WCC 42 - 3240259

Collier pour profilé

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Avantages

  • Les bacs plastiques exempts d'halogène sont conçus de façon à offrir une assise optimale tout en protégeant les conducteurs.
  • Les câbles individuels ou en faisceaux d'un diamètre de 42 mm maximum sont ainsi posés de façon simple et sûre.
  • Les colliers servent de dispositif antitraction.

Données commerciales

Code de commande 3240259
Unité de conditionnement 25 pcs
Quantité minimum de commande 25 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 583 (C-3-2019)
GTIN 4046356464512
Poids par pièce (hors emballage) 0,085 KGM
Numéro du tarif douanier 73269098
Pays d'origine CN (Chine)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire