Bloc de jonction-fusibles - UT 4-PE/HESILED 24 (5X20) - 3070053

La figure illustre un article similaire

Bloc de jonction-fusibles, type de fusible: Verre / Céramique / ..., type de raccordement: Raccordement vissé, section : 0,14 mm²- 6 mm², AWG: 26 - 10, intensité nominale: 6,3 A, tension nominale: 24 V, largeur: 6,2 mm, type de fusible: G / 5 x 20, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: noir

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Logo

Données commerciales

Code de commande 3070053
Unité de conditionnement 50 pcs
Quantité minimum de commande 50 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 161 (C-1-2019)
GTIN 4046356480284
Poids par pièce (hors emballage) 0,026 KGM
Numéro du tarif douanier 85369095
Pays d'origine PL (Pologne)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire