Composant du bloc de jonction - UT 2,5-MTD-DIO/L-R - 3064137

Composant du bloc de jonction, avec diode intégrée, L'intensité maximale est fonction de la diode. Diode 1N 4007 incorporée, tension inverse : 1 300 V, intensité permanente max. : 0,5 A., tension nominale: 800 V, intensité nominale: 0,5 A, type de raccordement: Raccordement vissé, nombre de connexions: 2, section : 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, largeur: 5,2 mm, coloris: gris, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Des variantes à diode 1N 4007 sont disponibles dans le sens passant de gauche à droite ou de droite à gauche.
  • Les bloc de jonction de composants permettent de réaliser de nombreux types de circuits.
Logo

Données commerciales

Code de commande 3064137
Unité de conditionnement 50 pcs
Quantité minimum de commande 50 pcs
Page catalogue Page 153 (C-1-2019)
GTIN 4046356285926
Poids par pièce (hors emballage) 0,009 KGM
Numéro du tarif douanier 85369010
Pays d'origine PL (Pologne)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer