Convertisseurs fibre optique - FL MC EF WDM-SET SC - 2902660

Kit convertisseur FO, comprenant appareil de type A et appareil de type B, pour transmission duplex intégral de 10/100Base-T(X) sur fibre de verre Simplex unique avec technologie WDM (Wavelength Division Multiplex). Raccordement FO SC-Simplex (1550/1310 nm)

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Description du produit

La transmission optique par technologie FO garantit une immunité maximale contre les perturbations pour les plus grandes distances de transmission, sans limitation de la bande de transmission.

Avantages

  • Kit d'appareils pour une utilisation au niveau d'une fibre
  • Communication en duplex intégral avec une seule fibre
  • Portées de transmission jusqu'à 38 km
  • Autonégociation
  • Commutation MDI/MDI-X automatique
  • Les fonctions Link Fault Pass Through (LFPT) et Far End Fault (FEF) permettent de surveiller facilement les connexions
  • Débits de données de 10/100 Mbits/s
  • Homologation DNV GL construction navale
Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 2902660
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 350 (C-6-2019)
GTIN 4046356670616
Poids par pièce (hors emballage) 0,434 KGM
Numéro du tarif douanier 85176200
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer