Câble d'antenne - RAD-CAB-LMR600-125 - 2885171

Câble d'antenne, diamètre extérieur : 15 mm, conducteur interne : rigide, atténuation : 3,3 / 5,7 / 8,7 dB à 0,9 / 2,4 / 5,8 GHz, raccordement : 2 x N (mâle), longueur de câble : 38 m

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Avantages

  • Pour l'extérieur
  • Atténuation faible
  • Résistant aux UV

Données commerciales

Code de commande 2885171
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356669245
Poids par pièce (hors emballage) 0,444 KGM
Numéro du tarif douanier 85442000
Pays d'origine US (Etats-Unis)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire