Relais de surveillance - EMD-SL-C-UC-10 - 2867937

Relais de surveillance pour le contrôle des tensions monophasées de 0 à 10 A AC/DC, sous-intensité, tension d'alimentation réglable via module de puissance, 1 inverseur

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Description du produit

Les exigences relatives à la sécurité et à la disponibilité des installations croissent sans cesse, et ce, quel que soit le secteur. Les processus deviennent de plus en plus complexes dans les secteurs de la construction mécanique ou de l'industrie chimique mais aussi dans les domaines de l'automatisation et des installations techniques. Dans celui de l'énergie également, les exigences sont de plus en plus sévères.
Seule une surveillance constante des paramètres cruciaux du réseau et de l'installation permet de garantir un fonctionnement sans erreur et ainsi efficace des installations. Les relais de surveillance électronique de la série EMD, utilisables pour les tâches de surveillance les plus diverses, sont à disposition pour éviter ou juguler les conséquences d'éventuelles erreurs.
Les états de fonctionnement sont signalés par des LED de couleur, les erreurs peuvent être transmises à une commande via un contact sans potentiel et certains segments de l'installation peuvent même être désactivés. Certains appareils sont équipés d'une temporisation de démarrage et de déclenchement, permettant ainsi, le plus rapidement possible, la tolérance de valeurs de mesure en-dehors de la plage de surveillance réglée.

Avantages

  • Temporisation de démarrage/déclenchement réglable séparément
  • Plage de tension d'alimentation variable
  • Réglable via le potentiomètre en façade
Logo

Données commerciales

Code de commande 2867937
Unité de conditionnement 1 pcs
Page catalogue Page 250 (C-5-2019)
GTIN 4046356046954
Poids par pièce (hors emballage) 0,135 KGM
Numéro du tarif douanier 85364900
Pays d'origine AT (Autriche)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer