Capot de boîtier - ME 17,5 OT-MKDSO RD - 2853048

Boîtier électronique sur rail DIN, Partie supérieure du boîtier pour blocs de jonction C.I. à raccordement vissé, largeur: 17,6 mm, hauteur: 99 mm, Profondeur: 45,85 mm, coloris: rouge (3001)

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • L'article fait partie de la gamme de produits ME
  • Montage sans outil
  • Disponible dans des pas compris entre 12,5 mm et 90 mm, extensible de manière modulaire
  • Classe d'inflammabilité V0 selon UL 94
  • Variante dans la technique de raccordement
  • Peut être monté sur le profilé
  • En option avec connecteur de bus intégré ou à monter sur profilé

Données commerciales

Code de commande 2853048
Unité de conditionnement 1
GTIN 4017918420086
Numéro du tarif douanier 85369010

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Des informations de première main

Abonnez-vous au bulletin d'informations de Phoenix Contact.

Bulletin dinformations
Vers l'abonnement au bulletin d'informations
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer