Module Inline - IB IL 24/230 DOR1/W - 2836434

Module Inline de sortie TOR, sans accessoires, 1 relais avec contact inverseur plaqué or, 5 à 253 V AC, 3 A

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Description du produit

Le module est prévu pour être utilisé dans une station Inline.
Il possède un contact inverseur de relais libre de potentiel.

Avantages

  • Séparation sûre
  • Raccordement indépendant du potentiel pour un actionneur
  • Courant nominal à la sortie : 3 A
  • Intensité totale du module : 3 A
  • Voyants de diagnostic et d'état
Logo

Données commerciales

Code de commande 2836434
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 71 (AX-2007)
GTIN 4017918160173
Poids par pièce (hors emballage) 0,061 KGM
Numéro du tarif douanier 85389091

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Des informations de première main

Abonnez-vous au bulletin d'informations de Phoenix Contact.

Bulletin dinformations
Vers l'abonnement au bulletin d'informations
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer