Module à relais - PR2-RSC3-LV-230AC/4X21AU - 2834753

La figure illustre la variante 24 V DC

Modules porte-relais prémontés à raccordement vissé, composition : Embase, relais industriel avec LED intégrée et touche d'actionnement manuel encliquetable, module de varistance et étrier de fixation. Tension d'entrée : 230 V AC, 4 inverseurs à contacts dorés, 5 A

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Diode de roue libre intégrée dans le relais pour les types DC
  • Relais avec actionnement manuel verrouillable et LED d'état
  • Disposition logique des contacts facilitée par l'embase de relais 1/3 niveaux
  • Affichage mécanique de position
  • 4 types de contacts inverseurs avec contacts dorés multicouches

Données commerciales

Code de commande 2834753
Unité de conditionnement 5 pcs
Quantité minimum de commande 5 pcs
Page catalogue Page 397 (C-7-2015)
GTIN 4046356044578
Poids par pièce (hors emballage) 0,121 KGM
Numéro du tarif douanier 85364900
Pays d'origine CN (Chine)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Des informations de première main

Abonnez-vous au bulletin d'informations de Phoenix Contact.

Bulletin dinformations
Vers l'abonnement au bulletin d'informations
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer