Module à relais - PR1-RSP3-LV- 24AC/2X21 - 2834575

Modules porte-relais prémontés à raccordement à ressort, composition : Embase, relais de puissance miniature enfichable avec contacts de puissance, module d'affichage/antiparasite enfichable et étrier de fixation de relais. Tension d'entrée : 24 V AC, contacts : 2 inverseurs, 8 A

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Avantages

  • Isolation sécurisée entre côtés bobine et contact
  • Disposition logique des contacts facilitée par l'embase de relais 1/3 niveaux
  • Sûreté du fonctionnement grâce au relais à boîtier étanche

Données commerciales

Code de commande 2834575
Unité de conditionnement 5 pcs
Quantité minimum de commande 5 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 393 (C-7-2013)
GTIN 4046356044462
Poids par pièce (hors emballage) 0,066 KGM
Numéro du tarif douanier 85364900
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Des informations de première main

Abonnez-vous au bulletin d'informations de Phoenix Contact.

Bulletin dinformations
Vers l'abonnement au bulletin d'informations
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer