Module à relais - PR1-RSC3-LV-120AC/21 - 2834342

Modules porte-relais PR1-RSC... prémontés à raccordement vissé, composition : embase, relais à contacts de puissance, module d'affichage/antiparasite enfichable et étrier de fixation pour relais. Tension d'entrée : 120 V AC, 1 inverseur, 12 A

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Isolation sécurisée entre côtés bobine et contact
  • Sûreté du fonctionnement grâce au relais à boîtier étanche
  • Disposition logique des contacts facilitée par l'embase de relais 1/3 niveaux

Données commerciales

Code de commande 2834342
Unité de conditionnement 5 pcs
Quantité minimum de commande 5 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 394 (C-7-2015)
GTIN 4046356044233
Poids par pièce (hors emballage) 0,066 KGM
Numéro du tarif douanier 85364900
Pays d'origine CN (Chine)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Des informations de première main

Abonnez-vous au bulletin d'informations de Phoenix Contact.

Bulletin dinformations
Vers l'abonnement au bulletin d'informations
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer