Relais individuels - REL-OR- 24DC/3X21 - 2834274

Relais octaux enfichables avec contacts de puissance, 3 contacts inverseurs, touche de test, affichage mécanique de position, tension de la bobine : 24 V DC

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Conception très robuste
  • Avec relais à actionnement manuel paramétrable
  • Affichage mécanique de position

Données commerciales

Code de commande 2834274
Unité de conditionnement 10 pcs
Quantité minimum de commande 10 pcs
Page catalogue Page 390 (C-7-2015)
GTIN 4017918941772
Poids par pièce (hors emballage) 0,099 KGM
Numéro du tarif douanier 85364190
Pays d'origine CN (Chine)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Des informations de première main

Abonnez-vous au bulletin d'informations de Phoenix Contact.

Bulletin dinformations
Vers l'abonnement au bulletin d'informations
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer