Module d'insertion - LV- 48- 60UC - 2833725

Module enfichable, se monte sur PR1 et PR2, avec varistance et LED jaune, tension d'entrée : 48-60 V AC/DC ± 20 %

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Protection contre les inversions de polarité grâce au détrompage mécanique
  • Atténuation de la tension inverse inductive

Données commerciales

Code de commande 2833725
Unité de conditionnement 10 pcs
Quantité minimum de commande 10 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 392 (C-7-2015)
GTIN 4017918933913
Poids par pièce (hors emballage) 0,003 KGM
Numéro du tarif douanier 85366990
Pays d'origine IT (Italie)