Module d'insertion - LDM-110DC - 2833709

Module enfichable, se monte sur PR1 et PR2, avec diode de roue libre et LED jaune, polarité : A1-, A2+ (standard japonais), tension d'entrée : 110 V DC ±20 %

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Protection contre les inversions de polarité grâce au détrompage mécanique
  • Atténuation de la tension inverse inductive

Données commerciales

Code de commande 2833709
Unité de conditionnement 10 pcs
Quantité minimum de commande 10 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 392 (C-7-2015)
GTIN 4017918933890
Poids par pièce (hors emballage) 0,003 KGM
Numéro du tarif douanier 85366990
Pays d'origine IT (Italie)