Étrier de fixation - EL1-P25 - 2833550

Etrier de butée du relais avec fonction de rejet et panneau d'identification de l'appareil intégré (7,5 x 15 mm), adapté à l'embase de relais PR1, pour un relais miniature et un relais Solid-State de 25 mm de hauteur.

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Avantages

  • Familles d'embases de relais pour équipement avec 1 ou 2 relais inverseurs ou à semi-conducteurs
  • Etrier de fixation de relais avec surface de repérage et fonction d'éjection
  • Modules d'entrée/antiparasitage enfichables

Données commerciales

Code de commande 2833550
Unité de conditionnement 10 pcs
Quantité minimum de commande 10 pcs
Page catalogue Page 378 (C-7-2015)
GTIN 4017918933739
Poids par pièce (hors emballage) 0,003 KGM
Numéro du tarif douanier 85389099
Pays d'origine CN (Chine)