Fiches porte-relais - ST-REL3-KG120/21/SO46 - 2833026

L'figure montre la version ST-REL 3-KG 24/21/SO 46

Interface à relais enfichable contre les interférences côté commande, avec relais miniatures soudés, contacts (AgNi) : puissances moyennes à fortes, 1 contact inverseur, tension d'entrée 120 V AC

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Application de cartes de sortie AC, avec par conséquent un courant résiduel AC
  • Insensible aux courants parasites
  • Applications avec câbles de commande de grande longueur
  • Tension de chute de relais élevée

Données commerciales

Code de commande 2833026
Unité de conditionnement 10 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 444 (C-5-2017)
GTIN 4017918118204
Poids par pièce (hors emballage) 0,041 KGM
Numéro du tarif douanier 85364900