Connecteur de protection antisurtension - CT 10-9VA-230AC - 2830498

Fiche de protection LSA-PLUS (COMTRAB CT 10) avec protection antisurtension, signalisation optique de défaut pour neuf circuits de signaux bifilaires. Tension nominale : 230 V AC. Version : 10 paires de fils

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Utilisation avec le CT-TERMIBLOCK et les barrettes de sectionnement et de commutation LSA-PLUS ou LSA-PROFIL
  • À plusieurs pôles, enfichable dans structure modulaire
  • Spécial pour tensions de signaux élevées de 120 V et de 230 V
  • Les modules de protection doivent être insérés correctement.
  • Pour commandes avec nombreuses entrées et sorties de signaux, telles que les commandes à distance ou les installations de feux de signalisation
Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 2830498
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 105 (C-6-2013)
GTIN 4017918106553
Poids par pièce (hors emballage) 0,112 KGM
Numéro du tarif douanier 85363010
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer