Fiches porte-relais - ST-REL3-KG 24/21 AU - 2824190

Fiche porte-relais, équipée d'un relais miniature, contacts (AgPd60) : puissances faibles, 1 inverseur, tension d'entrée 24 V AC/DC, avec voyant, s'enfiche sur les embases

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 2824190
Unité de conditionnement 10 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 88 (IF-2005)
GTIN 4017918077624
Poids par pièce (hors emballage) 0,039 KGM
Numéro du tarif douanier 85364190
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Des informations de première main

Abonnez-vous au bulletin d'informations de Phoenix Contact.

Bulletin dinformations
Vers l'abonnement au bulletin d'informations
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer