Fiches porte-relais - ST-REL2-KG120/2 AU - 2823803

L'figure montre la version ST-REL 2-KG 24/2 AU

Fiche porte-relais, équipée d'un relais miniature, contacts (AgPd60) : puissances faibles, 1 contact NF, tension d'entrée 120 V AC/DC, avec voyant, s'enfiche sur les bases multipolaires

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 2823803
Unité de conditionnement 10 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 87 (IF-2005)
GTIN 4017918077617
Poids par pièce (hors emballage) 0,035 KGM
Numéro du tarif douanier 85364900