Module de base - URELG 3 - 2820136

L'illustration représente des versions dont le nombre de pôles est différent

Embases multipolaires avec connexion vissée sur profilé NS 32 ou NS 35/7,5, avec flasque, pour fiches ST-REL..., ST-OV... et ST-OE..., 3 pôles

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 2820136
Unité de conditionnement 10 pcs
Quantité minimum de commande 10 pcs
Page catalogue Page 444 (C-5-2017)
GTIN 4017918076788
Poids par pièce (hors emballage) 0,031 KGM
Numéro du tarif douanier 85369010