Module spécial Inline - IB IL TEMPCON RTD - 2819244

Régulateur de température Inline, sans accessoires, 6 entrées pour résistance thermométrique, 6 sorties, 24 V DC, raccordement à 3 fils

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Avantages

  • 6 entrées analogiques pour Pt 100 selon DIN EN 60751
  • 6 sorties 24 V DC, 70 mA
  • Possibilité de configuration comme régulateur deux points, régulateur trois points, contrôleur de moteur pas à pas ou équipement de signalisation (commutateur de valeur seuil)
  • Auto-optimisation
  • Surveillance du circuit de chauffage et de la boucle d'asservissement
  • Configuration via un outil technique (logiciel de configuration)

Données commerciales

Code de commande 2819244
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 243 (AX-2004)
GTIN 4017918890407
Poids par pièce (hors emballage) 0,158 KGM
Numéro du tarif douanier 85389091