Module Inline - IB IL 24 DI 2-2MBD - 2819066

La figure montre la variante IB IL 24 DI 2

Module Inline d'entrées tout-ou-rien, sans accessoire, 2 entrées, 24 V DC, vitesse de transmission 2 Mbauds, raccordement à 4 fils

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Description du produit

Le module est prévu pour être utilisé dans une station Inline.
Il sert à l'acquisition de signaux tout-ou-rien.

Avantages

  • Connexions pour 2 capteurs numériques
  • Raccordement des capteurs à 2, 3 et 4 conducteurs
  • Courant de charge admissible max. par capteur : 250 mA
  • Voyants de diagnostic et d'état
Logo

Données commerciales

Code de commande 2819066
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 62 (AX-2007)
GTIN 4017918818500
Poids par pièce (hors emballage) 0,038 KGM
Numéro du tarif douanier 85389091