Dispositif de protection antisurtension - CN-UB-280DC-BB - 2818850

Adaptateur avec protection antisurtension interchangeable pour interfaces coaxiales de signaux. Raccordement : Connecteur N femelle-femelle

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Pour installations en extérieur
  • La plaque de montage permet par exemple un montage en armoire électrique.
  • Parafoudre remplaçable, à gaz
  • À installer entre l'antenne et le module radio pour la protection antisurtension

Données commerciales

Code de commande 2818850
Unité de conditionnement 1 pcs
Page catalogue Page 475 (C-8-2013)
GTIN 4017918164027
Poids par pièce (hors emballage) 0,131 KGM
Numéro du tarif douanier 85363010
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer