An error occured while your request was computed

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Avantages

  • En combinaison avec d'autres appareils dans le coffret d'installation, par ex. des disjoncteurs différentiels et des coupe-circuits automatiques
  • Câblage orienté sur la pratique de toutes les applications courantes
  • Pour des combinaisons de protections primaire et moyenne
  • Les flasques d'extrémité servent de terminaison isolante de ponts coupés individuellement

Données commerciales

Code de commande 2818342
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 61 (C-6-2013)
GTIN 4017918157241
Poids par pièce (hors emballage) 0,075 KGM
Numéro du tarif douanier 85444290