Parasurtenseur de type 2 - F-MS 12 - 2817987

Parasurtenseur de type 2, composé d'une embase et d'une fiche de protection avec éclateur de courant cumulé N-PE, pour montage sur NS 35/7,5, largeur de boîtier : 17,5 mm (1 UL)

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Protections montables sur profilé, à 1 canal
  • Se compose d'une fiche et d'une embase
  • Embase avec/sans contact de signalisation à distance indépendant du potentiel
  • Dispositif de déconnexion sur chaque connecteur mâle
  • Signalisation optique et mécanique d'état des différents parafoudres
  • Détrompage mécanique de toutes les fiches
Logo

Données commerciales

Code de commande 2817987
Unité de conditionnement 1 pcs
Page catalogue Page 55 (C-4-2017)
GTIN 4017918163662
Poids par pièce (hors emballage) 0,106 KGM
Numéro du tarif douanier 85363030
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer