Dispositif de protection antisurtension type 3 - PT 2+1-S-48DC/FM - 2817958

Module de protection fine montable sur profilé pour les terminaux, signalisation de défaut dans la fiche et contact de signalisation dans l'embase, enfichable en deux parties. Version : 48 V DC

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Connecteurs contrôlables avec CHECKMASTER
  • Remplacement du connecteur sans outil
  • Avec contact de signalisation à distance indépendant du potentiel
  • Module pour profilé
  • Se compose d'une fiche et d'une embase
  • Signalisation optique de la déconnexion par LED
  • Pour alimentations en courant à une ou plusieurs phases
Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 2817958
Unité de conditionnement 10 pcs
Page catalogue Page 84 (C-4-2019)
GTIN 4017918574987
Poids par pièce (hors emballage) 0,063 KGM
Numéro du tarif douanier 85363090
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer